商品群から選ぶ

静音タイプ 2ポート弁 FGB31・FGB41・FWB31・FWB41

特殊バルブ構造の採用で金属作動音を大幅に低減しました。
圧縮空気・乾燥エア・不活性ガス用2ポート弁です。

高頻度作動 2ポート弁 A2-5201・A2-5202

静かさが求められる環境に最適です。
静音タイプの水用2ポート弁です。

超低温用2ポート電磁弁 A2-5800・A2-3400

液体窒素で使用可能な電磁弁です。
コイル部は結露に強い構造です。
3タイプの流量から選択できます。

高圧クーラントバルブ 電磁弁搭載形 CVSE2

高圧クーラント液(10MPa)の制御が可能です。
3種類の接続口径が選択可能です。

高圧空気用エアオペレイト式シリンダバルブ NAB

高圧空気(20MPa)用のエアオペレイト弁です。
用途に合わせてNC・NOタイプの選択が可能です。

中圧シリンダバルブ NAB-6X2191・NAB-6X2192

中圧の圧縮空気用です。
エアオペレイト形シリンダ弁で確実作動します。

比例制御弁 A2-6500

電流に比例して流量を無段階制御します。
シール材質はFKMを採用しました。