商品群から選ぶ

中型冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア) GX3200D・GX5200D

環境性・信頼性・保全性重視のエアドライヤ
新冷媒R-134a・R-407Cを採用・簡単メンテナンス
【適用コンプレッサ】2.2kW~55kW

大型冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア) GT9000

省エネ・環境問題に最新の装備で対応するエアドライヤ
新冷媒R-407C採用・簡単メンテナンス・場所を選ばず自由に設置
【適用コンプレッサ】75kW~190kW

小形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ) HD

乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライ大気圧露点-72℃の超乾燥を安定供給。
【適用コンプレッサ】0.75kW~11kW

乾燥剤式エアドライヤマニアルエアドライヤ 4001・4002

乾燥剤を使用したエアドライヤ(1回使いきりタイプ)
電源不要・低圧でも使用可能
【処理空気流量】280L/min(ANR)以下

高分子膜式エアドライヤ SD・SU・SDM

高分子膜を使用したハイテクドライヤ
フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点
【適用コンプレッサ】75kW以下

ドレンセンサ DBS1006

高信頼液面レベルセンサで空気圧回路に混入したドレンを検知
【接続口径】G1/2

システム構成

メインラインユニットシステム構成

中・大形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ) SHD

乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。
露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減
【適用コンプレッサ】15kW~120kW

中形メインラインフィルタ AF2000

新材質・新構造の採用によりさらに低圧損・長寿命・コンパクトを実現しました
省エネエレメントの採用・簡単エレメント交換・ドレン排出器搭載
【適用コンプレッサ】22kW~95kW

ドレン排出器 5100

フロート式ドレンを採用。多量なドレン発生回路に最適
【適用コンプレッサ】55kW~960kW

ドレン排出器(スーパードレン) DB1000・DB3000

高信頼液面レベルセンサを採用したドレン排出器
中圧対応・アラーム出力標準装備
【コンプレッサ吐出流量】2.5~1000m3(ANR)に対応

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000

軽量・コンパクトの自動ドレン排出器
スナップ機構の採用により耐久性をアップ・手動排出も可能です
【適用コンプレッサ】0.75kW~75kW

中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用) AF4000

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタ。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理
【適用コンプレッサ】22kW~95kW

大形メインラインフィルタ AF3000

フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000

ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。
省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW