商品群から選ぶ

デジタルギャップスイッチ GPS3・MGPS3・UGPS3

ワイドレンジのギャップスイッチがデジタル表示でさらに使いやすくなりました。業界初!高精度2点出力。簡単操作。
【接続口径】Rc1/8

マルチモニタ MD

流量も圧力もこれひとつ!
センサを選ばすに流量・圧力に対応します。

デジタル圧力センサ PPX

2画面表示で操作性UP!ダイレクト設定・コピー機能も。消費電力もさらなる削減

空気用機械式圧力スイッチ圧力スイッチ APE・APS

機械式圧力スイッチ。モジュラタイプ、単体仕様をラインナップ

刃具折れ検出スイッチ TLPS・MTLPS・UTLPS

金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。
悪環境対応・低エア消費量・調整容易

エアセンサ ペルシステム機器

ワークに検出エアを吹き付け、発生した背圧を空-電変換部で電気信号に変換。
小形・高感度。多彩な用途に

クーラント用圧力スイッチ CPD・CPE

クーラント液、水、油に対応した圧力スイッチ

空気用電子差圧スイッチ DP1000

空気圧システムの予防保全に最適な差圧スイッチ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) PPD3

空気圧ラインに最適な圧力スイッチ。ワンタッチ継手付で軽量・省スペース化。便利機能で設置設定を効率化

電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) PSW

空気圧・真空用に開発した高信頼圧力スイッチ。半導体センサの採用で高精度・高応答

電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) PPE

空気圧・真空用に開発した半導体圧力センサ。印加電圧に比例したアナログ出力1~5Vを出力(Aタイプ)

空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)PPG

空気圧・真空圧に適したベーシックな圧力センサ。選べるポートでグローバル対応

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) GPS2・MGPS2・UGPS2

ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサ。省エネ・高精度・非接触検出

密着確認スイッチ HPS・MHPS・UHPS

高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能に。
低エア消費量・耐環境性