商品群から選ぶ

薄形電空レギュレータ MEVT

半導体・精密分野の各種押圧コントロール・微速シリンダ制御に最適。高精度・高応答
【圧力制御範囲】100kPa・0.5MPa

高精度電空レギュレータ EVR

驚きの高精度と安定性。制御圧力のバリエーションを大幅拡大。
【圧力制御範囲】100kPa~900kPa

低圧電空レギュレータ EVL

今まで出来なかった50kPa以下での比例制御を0kPaから高精度に自在にコントロール可能。ワンタッチ配線
【圧力制御範囲】~50kPa

デジタル電空レギュレータ EVD

圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など数々の新機能を満載。
さらに小形・高機能使いやすさを追求しました
【圧力制御範囲】100kPa・700kPa・900kPa(EVD1000シリーズ)100kPa・500kPa・900kPa(EVD3000シリーズ)

パレクト電空レギュレータ EV2000・2100V

半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用。高精度・高応答。豊富な入力信号
【制御圧力範囲】-10.1~-91.2kPa

パレクト電空レギュレータ EVS2

半導体・精密実装分野におけるパイロットレギュレータの制御・各種押圧コントロールに最適。高応答・高精度。小型・軽量
【制御圧力範囲】100kPa・0.5MPa

電空レギュレータ EV0000

半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用。高精度にコントロールできる比例パイロット弁
小形・軽量・豊富な入力信号
【圧力制御範囲】98kPa・0.49MPa