商品群から選ぶ

レギュレータ R※※00

圧力計埋め込み型でコンパクト。工具不要の圧力調整。
【接続口径】Rc1/8~1

レギュレータ取付専用圧力スイッチPPR

30mm正方形デジタル3色表示の圧力スイッチ。ロック機能による誤作動の防止も可能です。

精密レギュレータ RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性・大きなリリーフ流量
【接続口径】Rc1/4・3/8

精密レギュレータ RPE

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータ。エア消費量70%ダウン。高精度圧力制御
【接続口径】Rc1/4

レギュレータ難燃タイプ R※※00-G4

工具不要の圧力調整。
スパッタに強い難燃タイプ
【接続口径】Rc1/4~1

レギュレータ中圧タイプ RM※000

R3000・R4000-Wシリーズの中圧仕様
【接続口径】Rc1/4~1/2

レギュレータ禁油タイプ RN※000

液晶・半導体・食品・医療・電位部品などグリースを嫌う用途に最適
流体通路部の部品は全て脱脂洗浄を施し、グリース不使用
【接続口径】Rc1/4~1

レギュレータノンパープル仕様 R※000-P6

工具不要の圧力調整・銅イオン防止処理
【接続口径】Rc1/8~1

リバースレギュレータノンパープル仕様 R※100-P6

工具不要の圧力調整・銅イオン防止処理
【接続口径】Rc1/8~1

超小形レギュレータ RA

小型・軽量・操作性を向上させたレギュレータ
ピストンタイプ
【接続口径】Rc1/8・1/4

小形レギュレータ RB500・MNRB500

コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形
【接続口径】ワンタッチ継手Φ4・6

水用レギュレータ WR

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータ
調圧操作しやすいノブ形状
メッシュフィルタを標準装備
【接続口径】Rc1/8~1/2

小形ピストンタイプレギュレータ RA800

小型・軽量・操作性を向上させたレギュレータ
ピストンタイプ
【接続口径】Rc1/8・1/4

真空レギュレータ VRA2000

繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に
コンパクト大流量・高精度
【接続口径】Rc1/4~3/8、G1/4~3/8、1/4NPT~3/8NPT

ダイアルエアレギュレータ 2302・2303・2304

圧力調整が容易なダイヤル付。遠隔操作が可能(リモコンタイプのみ)
【接続口径】Rc1/4~2

大口径リバースレギュレータ 2415

チェック弁が2次側を迅速排気。バイパス回路不要・配管も容易
【接続口径】Rc3/4~1 1/4

大口径レギュレータ 2215・2216

従来ご好評のセパレートタイプの大口径タイプ
【接続口径】Rc3/4~2

小形直動精密レギュレータ RJB500・MNRJB500

ノングリース仕様・コンパクト・省スペース型。ワンタッチ継手で作業性アップ
【接続口径】ワンタッチ継手Φ4・6

クリーンレギュレータ 2619

クリーンルームで使用可能な小型レギュレータ。禁油仕様
【接続口径】Rc1/8・1/4

小形リバースレギュレータ 2419

チェック弁が2次側を迅速排気。バイパス回路不要・配管も容易
【接続口径】Rc1/8・1/4

小形リリーフ弁 B6061

圧力上昇時、圧縮空気を大気放出し、設定圧力を保持
【接続口径】Rc1/8・1/4

小形レギュレータ B2019

従来ご好評のセパレートタイプの小型タイプ
【接続口径】Rc1/8・1/4

クリーンレギュレータ RC2000

クリーンルームで使用可能。禁油仕様・コンパクトで大流量・リバース機構付
【接続口径】Rc1/4~3/8