商品群から選ぶ

圧力センサ付 4GB*R

圧力センサ搭載タイプをパイロット式3・5ポート弁4GB※Rに追加しました。
予防保全用に圧力センサをバルブに一体化。動作遅れ検出や圧力監視に使用いただけます。

金属ベース 4GA1~3R・4GB1~3R

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。
高機能タイプ。
【適応シリンダ径】φ20~100

金属ベース 4GD1~3R・4GE1~3R

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。
スタンダードタイプ。
【適応シリンダ径】φ20~100

ブロックマニホールド MN4GAR・MN4GBR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。
高機能タイプのブロックマニホールド。
【適応シリンダ径】φ20~80

ブロックマニホールド MN4GDR・MN4GER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。
スタンダードタイプのブロックマニホールド。
【適応シリンダ径】φ20~80

マスタバルブ 4GAR・4GBR/M4GAR・4GBR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。
マスタバルブ。
【適応シリンダ径】φ20~100

金属ベース 4GA4・4GB4

安全機能を備えた高性能5ポート弁。
大流量タイプ
【対応シリンダ】 φ100-140

4Gユニットバルブ

バルブ、スピードコントローラ、サイレンサの3つの機能が一体!
選定も取り付けも手間いらず。

プラグインブロックマニホールド W4G2

耐環境を備えたプラグインタイプ5ポート弁
【対応シリンダ】 φ20-80

プラグインマニホールド W4G4

耐環境を備えたプラグインタイプ5ポート弁。大流量タイプ
【対応シリンダ】 -φ125

セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

バルブ幅15mm、18mmのコンパクトな5ポート弁。ブロックマニホールドタイプ
【対応シリンダ】 φ20-80

セレックスバルブ・ブロックマニホールド MN4KB

バルブ幅15mm、18mmのコンパクトな5ポート弁。ブロックマニホールドタイプ
【対応シリンダ】 φ20-80

セレックスバルブ・マスタバルブ 4KA・4KB

幅広いラインナップの4KB シリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプ。
【対応シリンダ】 φ20-160

セレックスバルブ 4F

ソフトスプール方式を採用し、耐環境(雑エアー)に強い
幅広い分野に対応した5ポート弁
【対応シリンダ】 φ6-250

セレックスバルブ・マスタバルブ 4F

広い分野に対応する4F シリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプ。
【対応シリンダ】 φ6-250

ピコゾール 4SA0・4SB0

超小型タイプ5ポート弁
【対応シリンダ】 φ6-25

セレックスバルブ 4L2-4・LMF0

プラグインタイプブロックマニホールド5ポート弁。
【対応シリンダ】 -φ80

PLC対応型ブロックマニホールド MN3E・MN4E

コイルを片側に集中した片側ソレノイドブロックマニホールド3,4ポート弁。超小形PLC対応型省配線タイプコイルを片側に集中した小形PLC対応型ブロックマニホールド
【対応シリンダ】 φ20-40

PLC対応型省配線ブロックマニホールド セレックスバルブ MN3S0・MN4S0

コイルを片側に集中した片側ソレノイドブロックマニホールド3,4ポート弁。超小形PLC対応型省配線タイプ

省配線バルブ 4TB

コイルを片側に集中した片側ソレノイドブロックマニホールド4,5ポート弁。PLC対応型省配線タイプ
【対応シリンダ】 φ20-180

マイクロゾール P・M・B

マイクロゾール2・3・5ポート弁は、使用圧力1.0MPaから低真空まで幅広いシリーズ、豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。φ16までのシリンダ駆動に適しています。