商品群から選ぶ

コネクタ付シリンダスイッチ

汎用性の高いM8、M12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品

耐熱用スイッチ Eシリーズ

【適応シリンダ】SCA2-L2T(E0)・SSD-T1L(ET0)・SSD2-T1L(ET0)

Fシリーズ

【適応シリンダ】LCG・LCM・LCR・MDC2・MSD・MSDG-L・MVC・SSD2・STM

強磁界用スイッチ Hシリーズ

【適応シリンダ】CAC4-L2・JSC3-L2・SCA2-L2・UCAC2-L2

Kシリーズ

【適応シリンダ】SMG・STR2

Mシリーズ

【適応シリンダ】FC※・RV3※・SRL3・SRG3・SRT3・UFCD

Rシリーズ

【適応シリンダ】GLC・HCA・MFC・SHC

接点保護回路ボックス SKAC・SKDC

AC回路用:SKAC
DC回路用:SKDC

Tシリーズ

標準形・交流磁界用・切削油用の3種類をご用意しております。
【適応シリンダ】標準形:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK・JSM2・LCG
LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック
交流磁界用:CAC4・JSC3・JSC4・JSG・SCA2・SCG・SCM・SCS2・SRG3・SRL3・SRM3・SRT3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCAC2
切削油用:CMK2-G2/G3・HRL-G2/G3・SCA2-G2/G3・SCG-G2/G3・SRL3-J・SSD-G2/G3・SSD2-G2/G3・STG-G2/G3・STS-G2/G3・STL-G2/G3

小形強磁界用スイッチ Vシリーズ

【適用シリンダ】SSD-L4・SSD2-L4・USSD-L4