商品群から選ぶ

三方爪ベアリングチャック CKG

【動作ストローク】6・8・11・16mm

オートハンドチェンジャー CHC

多種ワークのFA化に対応するハンドチェンジャ

三方爪ロングストロークチャック CK

【動作ストローク】20・40mm

三方爪薄形チャック CKA

【動作ストローク】5・6・7・9・20・25・30・38mm

中空チャック CKF

【動作ストローク】5・7・8・16mm

高把持力パワフルチャック CKH2

【動作ストローク】6・8・10・12mm

超ロングストロークチャック CKJ

【動作ストローク】標準:80・130mm
【動作ストローク】ショートストローク:40・65mm

パワフルチャック CKL2

【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm

二方向パワフルチャック CKLB2

【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm

薄形チャック CKS

【動作ストローク】10・12・16・20・28・32mm

大把持力チャック CKT・CKU

【動作ストローク】40・70mm

メカニカルチャック CKL2-FC

【動作ストローク】5・6・8・10mm